Pour des mouvements linéaires précis dans votre machine
Nouveauté chez norelem : des vérins électriques dotés de la technologie servo IO-Link
norelem élargit sa gamme et vous propose dès à présent une alternative compacte et économe en énergie aux vérins pneumatiques°: des vérins électriques, plus précisément les servo-actuateurs IO-Link. Ils sont idéaux pour toutes les applications dans la construction mécanique et la technologie médicale qui requièrent des mouvements linéaires précis.
Les vérins électriques norelem réunissent un servomoteur sans balais, un servorégulateur et une vis à billes dans un seul boîtier. L’interface IO-Link permet de transmettre des valeurs cible en temps réel, d’ajuster de manière variable les vitesses, les accélérations et les positions, et même d’effectuer des tâches de servo-positionnement complexes. Une commande numérique simple, comme celle utilisée pour les vérins pneumatiques, peut également être envisagée.
Une solution d’entraînement performante et moderne
Ces appareils ne nécessitent pas d’espace supplémentaire dans l’armoire électrique. La vitesse et la limitation de puissance peuvent être réglées directement à l’aide du bouton rotatif situé sur le boîtier. Les dimensions de nos vérins électriques sont conformes à la norme ISO 15552 et sont compatibles avec les composants de raccordement et les accessoires existants.