norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Carter aluminium.
Vis sans fin acier, roue hélicoïdale laiton spécial.
Finition :Corps anodisé.
Roulement à bille avec joint d'étanchéité en caoutchouc RS.
Nota :Engrenage à vis sans fin universel sans entretien avec entraxe de 20 mm et 7 rapports de transmissions différents. Le corps est rendu étanche contre les fuites de graisse et les entrées de poussière. Engrenage avec rotation croissante à gauche. Le sens de rotation sur l’arbre est indifférent.

- transmission de puissance en douceur
- fixation simple par vis
- silencieux
Données techniques :Jeu de rotation : ±1°
Cycle de travail : 20 % (avec 5 min.)
Durée de vie : env. 1.000 heures (en pleine charge, vitesse de rotation 500 tr/min et cycle de travail 20 %)
Plage de température :-20 °C jusqu’à +60 °CÀ noter :FR Force radiale autorisée avec FA=0
FA Force axiale autorisée avec FR=0
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22700 Réducteur à vis sans fin 303 kB

Dessins

Réducteur à vis sans fin

Sélection/filtre d'articles

RéférenceRapport de
transmission
Auto-blocagePlage de vitesse
de rotation n
tr/min
Couple d’entraînement
max. M
Nm
Couple de sortie max.
M
Nm
Charge sur l’arbre
FR
N
Charge sur l’arbre
FA
N
Efficacité
%
CAOAcc.PrixCommander
22700-1313:1sans auto-blocage100 / 500 / 10002,1 / 1,8 / 1,515 / 13 / 1120020056 196,08 €
22700-1515:1sans auto-blocage100 / 500 / 10001,5 / 1,3 / 1,012 / 10 / 825025052 196,08 €
22700-1818:1sans auto-blocage100 / 500 / 10001,1 / 0,9 / 0,711 / 9 / 725025055 196,08 €
22700-2323:1sans auto-blocage100 / 500 / 10000,9 / 0,7 / 0,510 / 8 / 625025050 196,08 €
22700-3030:1sans auto-blocage100 / 500 / 10000,6 / 0,5 / 0,48,5 / 7 / 5,535035045 196,08 €
22700-4040:1avec auto-blocage100 / 500 / 10000,4 / 0,3 / 0,35,5 / 4,8 / 440040039 196,08 €
22700-6565:1avec auto-blocage100 / 500 / 10000,2 / 0,2 / 0,24,5 / 3,8 / 350050029 196,08 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Etats-Unis
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2024 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83