norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en zinc injecté haute pression.
Vis sans fin et roue hélicoïdale en acier.
Finition :Corps naturel.
Vis sans fin et roue hélicoïdale cémentées.
Nota :Engrenage à vis sans fin compact, universel et sans entretien dans une dimension avec entraxe de 14 mm et 5 rapports de transmission différents. L'entraînement se trouve sur le côté large du réducteur. Le sens de rotation sur l’arbre est indifférent. Sa forme compacte avec un couple maximal, sa robustesse et une transmission de puissance en douceur caractérisent le réducteur à roue. Sa fixation flexible par vis permet un montage facile.

Ces réducteurs à vis sans fin sont conçus pour le fonctionnement manuel.

L’entraînement se fait par un six pans creux SW6. La réduction par un six pans creux SW6.
Indication de dessin :
1) Entraînement
2) Réduction
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22700-12 Réducteurs à vis sans fin compacts 264 kB

Dessins

Réducteurs à vis sans fin compacts

Sélection/filtre d'articles

Référence

Rapport de
transmission
Auto-blocageCouple d’entraînement
max. M
Nm
Couple de sortie max.
M
Nm
CAOAcc.PrixCommander
22700-12-11:1sans auto-blocage42 87,34 €
22700-12-22,5:1sans auto-blocage32 87,34 €
22700-12-44,33:1avec auto-blocage32 87,34 €
22700-12-66:1avec auto-blocage23 87,34 €
22700-12-1313:1avec auto-blocage13 87,34 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Etats-Unis
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2024 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83