|
|
06325-01Poignées cylindriques en plastique tournantes |
retour |
|
|
DescriptionDescription du produit :Les poignées cylindriques sont livrées montées et peuvent par ex. être vissées sur des volants, des manivelles ou des dévidoirs. Leur forme rainurée confère aux poignées cylindriques une prise en main optimisée et une bonne adhérence.Matière :Poignée en thermoplastique.
Axe en acier de classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4404. Finition :Poignée noire. Pièces en acier bruni. Inox poli.Avantages :Prise en main optimisée et bonne adhérence Poignées pour volants et manivelles Différentes dimensions de filetageCaractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Poignées cylindriques en plastique tournantes avec taraudage |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Type de filetage | Matière de composant | Taille | D | D1 | D2 | L1 | L2 | T | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06325-01-1104 | taraudage | acier | 1 | M4 | 14 | 9 | 40 | 5 | 8 | 8 | | | 2,66 € | | 06325-01-1205 | taraudage | acier | 2 | M5 | 16 | 11 | 49,1 | 5,1 | 10 | 10 | | | 2,91 € | | 06325-01-1306 | taraudage | acier | 3 | M6 | 20 | 14 | 61,4 | 6,4 | 12 | 12 | | | 3,17 € | | 06325-01-1408 | taraudage | acier | 4 | M8 | 25 | 18 | 82,5 | 12,5 | 16 | 15 | | | 3,91 € | | 06325-01-3104 | taraudage | acier inoxydable | 1 | M4 | 14 | 9 | 40 | 5 | 8 | 8 | | | 5,96 € | | 06325-01-3205 | taraudage | acier inoxydable | 2 | M5 | 16 | 11 | 49,1 | 5,1 | 10 | 10 | | | 6,74 € | | 06325-01-3306 | taraudage | acier inoxydable | 3 | M6 | 20 | 14 | 61,4 | 6,4 | 12 | 12 | | | 7,73 € | | 06325-01-3408 | taraudage | acier inoxydable | 4 | M8 | 25 | 18 | 82,5 | 12,5 | 16 | 15 | | | 9,55 € | |
|
Poignées cylindriques en plastique tournantes avec filetage |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Type de filetage | Matière de composant | Taille | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06325-01-104 | filetage | acier | 1 | M4 | 14 | 9 | 6 | 40 | 5 | 8 | | | 2,66 € | | 06325-01-205 | filetage | acier | 2 | M5 | 16 | 11 | 7,5 | 49,1 | 5,1 | 10 | | | 2,91 € | | 06325-01-306 | filetage | acier | 3 | M6 | 20 | 14 | 9 | 61,4 | 6,4 | 12 | | | 3,17 € | | 06325-01-408 | filetage | acier | 4 | M8 | 25 | 18 | 12 | 82,5 | 12,5 | 15 | | | 3,91 € | | 06325-01-2104 | filetage | acier inoxydable | 1 | M4 | 14 | 9 | 6 | 40 | 5 | 8 | | | 5,96 € | | 06325-01-2205 | filetage | acier inoxydable | 2 | M5 | 16 | 11 | 7,5 | 49,1 | 5,1 | 10 | | | 6,74 € | | 06325-01-2306 | filetage | acier inoxydable | 3 | M6 | 20 | 14 | 9 | 61,4 | 6,4 | 12 | | | 7,73 € | | 06325-01-2408 | filetage | acier inoxydable | 4 | M8 | 25 | 18 | 12 | 82,5 | 12,5 | 15 | | | 9,55 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|