|
|
06326-01Poignées cylindriques en plastique escamotables |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionDescription du produit :Les poignées cylindriques sont livrées montées et peuvent par ex. être vissées sur des volants, des manivelles ou des dévidoirs. Leur forme rainurée confère aux poignées cylindriques une prise en main optimisée et une bonne adhérence. La poignée escamotable permet d'éviter les obstacles gênants, ce qui minimise le risque de blessure.Matière :Poignée en thermoplastique.
Axe en acier classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4404.
Doigt de serrage en acier à ressort ou en inox 1.4310.
Ressort de compression en acier à ressort ou en inox 1.4568.Finition :Poignée noire. Pièces en acier bruni. Inox poli.Nota :L’alésage D3 sert d’alésage de positionnement.Avantages :Prise en main optimisée et bonne adhérence Obstacles gênants évités Poignées pour volants et manivelles Différentes dimensions de filetageCaractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière de composant | Taille | A | A1 | D | D1 | D2 | D3 | H | L | L1 | L3 | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06326-01-104 | acier | 1 | 8 | 4,3 | M4 | 14 | 13 | 2,5 | 14,5 | 35 | 40 | 47 | 4,5 | | | 14,78 € | | 06326-01-205 | acier | 2 | 10 | 5,3 | M5 | 16 | 16 | 3,5 | 18 | 44 | 49 | 58 | 4,5 | | | 16,16 € | | 06326-01-306 | acier | 3 | 12,5 | 6,5 | M6 | 20 | 20 | 4,5 | 22,5 | 55 | 59,5 | 71,5 | 6 | | | 18,53 € | | 06326-01-408 | acier | 4 | 16 | 9 | M8 | 25 | 26 | 5,5 | 29 | 70 | 83 | 98 | 6,5 | | | 21,28 € | | 06326-01-1104 | acier inoxydable | 1 | 8 | 4,3 | M4 | 14 | 13 | 2,5 | 14,5 | 35 | 40 | 47 | 4,5 | | | 25,91 € | | 06326-01-1205 | acier inoxydable | 2 | 10 | 5,3 | M5 | 16 | 16 | 3,5 | 18 | 44 | 49 | 58 | 4,5 | | | 28,45 € | | 06326-01-1306 | acier inoxydable | 3 | 12,5 | 6,5 | M6 | 20 | 20 | 4,5 | 22,5 | 55 | 59,5 | 71,5 | 6 | | | 32,63 € | | 06326-01-1408 | acier inoxydable | 4 | 16 | 9 | M8 | 25 | 26 | 5,5 | 29 | 70 | 83 | 98 | 6,5 | | | 37,41 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|