norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : acier.
Tête de pompe à graisse : zinc injecté haute pression.
Nota :Pompes à graisse à levier manuel selon DIN 1283
pour cartouches à graisse 400 g ou graisse en vrac 500 cm³. Le piston de pompe offre une grande précision d'ajustement sur le cylindre. Il ne peut donc y avoir de faux graissage. Ventilation rapide en faisant faire un demi-tour au tuyau de la pompe à graisse.

Tuyau blindé et embout inclus.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 97990-11 Pompes à graisse DIN 1283 115 kB

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 1Finition 2Possibilités de remplissageMediumCAOAcc.PrixCommander
97990-11-111500standardpour graisseurs coniques selon DIN 71412Cartouche à graisse, graisse en vracGraisses jusqu'à NLGI 2 à 20 °C 29,81 €
97990-11-121500premiumpour graisseurs coniques selon DIN 71413Cartouche à graisse, graisse en vrac, système de remplissagegraisses jusqu'à NLGI 3 à 20 °C 55,72 €
Référence

Pression
bar
Pression
d'éclatement
bar
Capacité de pompage
par pression
cm³
Taraudage de fixationRaccordEmboutCAOAcc.PrixCommander
97990-11-111500400 bar850 bar1,2M10x1Tuyau blindé Ø8x300Embout hydraulique 29,81 €
97990-11-121500600 bar900 bar1,2M10x1Tuyau blindé Ø11x300Embout de précision 55,72 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Etats-Unis
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2024 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83