Inserti filettati auto-filettanti con scanalatura di taglio

Indietro
Test

Inserti filettati autofilettanti

Gli inserti automaschianti sono adatti per creare collegamenti a vite capaci di sostenere carichi elevati, resistenti all'usura e alle vibrazioni in materiali con resistenza al taglio ridotta, come per esempio l'alluminio, l'ottone, il bronzo, la ghisa o le resine termoplastiche o termoindurenti. Gli inserti filettati con fessura filettante sono a forma di cono sull'estremità inferiore e sono in grado di tagliare la filettatura del foro di ricezione durante l'avvitamento. Inoltre posseggono una capacità di bloccaggio del filetto, poiché, in certi materiali, si comprimono leggermente verso l'interno all'altezza della fessura filettante.
Gli inserti filettati norelem con fessura filettante sono disponibili sia in acciaio sia in acciaio inossidabile.
norelem offre due tipi di utenisili di montaggio: un utentsile manuale e uno meccanico.
Selbstschneidende Gewindeeinsätze

Vai direttamente allo shop

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40