La norelem offre ai vostri clienti boccole con cuscinetti sferici con alloggiamenti in acciaio e plastica con segmenti scorrevoli in acciaio temprato. Questi guidano le sfere all'interno del sistema e assicurano una corsa illimitata in caso di guida ridotta. I cuscinetti lineari sono quindi componenti importanti per la costruzione di macchine e attrezzi e trovano applicazione, tra l'altro, nei sistemi automatici di produzione, nelle macchine utensili, nei veicoli ferroviari e nella tecnologia alimentare e medica. |