norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Novità: sistemi di serraggio norelem- Morsa a 5 assi compatta

Indietro
Test
Novità: sistemi di serraggio norelem
Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto

norelem amplia il suo assortimento di prodotti – La nuova categoria di prodotti "Tecnica di serraggio" di norelem stabilisce nuovi parametri di riferimento con la Morsa a 5 assi compatta. Il sistema di serraggio consente di lavorare il pezzo su tutti i lati. È particolarmente indicato per la lavorazione ottimale di pezzi con profilo complesso e riduce inoltre i tempi di allestimento.

La morsa 5 assi compatta si distingue per la sua semplicità d'uso e la sua versatilità. Grazie a una scala graduata, le griffe possono essere adattate al nuovo pezzo da lavorare in modo semplice e sicuro. Con la funzione di trazione verso il basso integrata, è possibile serrare anche pezzi di piccole dimensioni. La struttura simmetrica della morsa 5 assi fa sì che il pezzo da lavorare sia sempre perfettamente centrato.

Il sistema di serraggio permette la lavorazione priva di vibrazioni con le più elevate forze di taglio e di avanzamento e allo stesso tempo quasi senza bordi di ingombro. In questo modo, i pezzi da lavorare sono privi di vibrazione fino ad un'altezza di 2.000 mm. Inoltre, la morsa 5 assi garantisce un'ottima accessibilità al pezzo da lavorare da tutti i lati, permettendo di utilizzare anche utensili standard di lunghezze ridotte.
Il sistema modulare è concepito specialmente per centri di lavoro 5 assi, in modo da permettere un accoppiamento geometrico dei componenti o dei pezzi con il sistema modulare 5 assi. Il sistema a innesto facilita il montaggio all'operatore e può essere rapidamente adattato ad altri pezzi o dispositivi. Un ulteriore vantaggio è dato dalla posizione della barra scanalata di trascinamento che si trova sotto al supporto del pezzo. In questo modo il flusso di forze durante il serraggio dei pezzi da lavorare risulta il più breve possibile, le griffe non si allargano sotto il carico e la tavola della macchina non si deforma.
La morsa 5 assi può essere montata su tavole con cave a T, su sistemi a trama modulare nonché, con l'impiego di una flangia di adattamento, sui sistemi di serraggio a punto zero convenzionali. Sono possibili larghezze di serraggio da 20 a 320 mm e profondità di serraggio regolabili mediante listelli d'appoggio da 3 a 20 mm. Gli utenti hanno la possibilità di assemblare un sistema di serraggio individuale mediante moduli di base o strutturali e altri accessori.
Accessori:

• Listelli d'appoggio 41345

• Griffe 41320

• Ganascia oscillante 41325

• Ganascia intermedia 41335

• Piastre di base 41305

• Giunto per serraggio a croce 41365

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40