norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

norelem Race Camp 2017 - Giorno 2

Indietro

Giorno 2: le discipline dinamiche

Finalmente! I piloti hanno potuto avviarsi alla pista e dare sfogo ai loro motori. Acceleration, Skid Pad e una combinazione fra Autocross e Endurance erano le tre discipline che potevano essere testate in parallelo. Cosa ottimale per prepararsi ad affrontare il grande evento sportivo e per verificare le condizioni del veicolo. I piloti hanno dato il meglio di sé guidando i veicoli con precisione lungo il percorso definito. Accanto ai rumorosi veicoli con motore a combustione hanno inanellato giri anche veicoli elettrici. Essi erano sì più silenziosi, ma sono stati in grado di impressionare per la loro incredibile potenza.
Inoltre si è tenuto un workshop sul tema Cost Report. Alunni della Formula Student e membri dei team della stagione in corso si sono scambiati esperienze e importanti suggerimenti.

Riassumendo:

"Abbronzati e con una grandissima quantità di informazioni siamo ritornati a Kassel. Grazie a norelem abbiamo potuto trascorrere 3 bellissimi giorni al Lago di Costanza. Alla norelem Race Camp 2017 abbiamo ottenuto la possibilità di esercitarci in tutte le discipline statiche e di collaudare sino in fondo la HRT 17. Grazie per l'eccezionale organizzazione, per l'ottimo vitto e i numerosi suggerimenti!“, questo è il resoconto dell'Herkules Racing Team di Kassel.

Quest'anno siamo stati anche noi semplicemente entusiasti dei team - la loro passione, la loro disciplina e la loro caparbietà sono stati eccezionali! Nonostante il caldo estremo, i team erano estremamente motivati e hanno dato tutto il possibile per poter testare a fondo i propri veicoli. Il resoconto dei partecipanti: un successo su tutta la linea.
A breve avranno luogo le numerose gare internazionali della Formula Student. È importante che ogni movimento sia ben riflettuto. Speriamo che il norelem Race Camp abbia aiutato i team a prepararsi per le prossime settimane e auguriamo a tutti buona fortuna!

Grazie per due giornate meravigliose – È stato bello avervi con noi!

»Avanti - Alla galleria immagini

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40