norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

norelem Race Camp 2017 - Giorno 1

Indietro
  • norelem Race Camp 2017 - Giorno 1

norelem Race Camp 2017

2° giro per il pre-evento Formula Student di norelem

Dal 22 al 23/06/2017 l'appuntamento si è rinnovato: il 2° Race Camp norelem si è tenuto a Steißlingen, vicino al Lago di Costanza. La nuova location ha offerto la possibilità di sperimentare su di un unico sito sia le discipline statiche che quelle dinamiche. Inoltre, in questi due giorni i team hanno avuto l'opportunità di confrontarsi e di scambiare idee e impressioni con altri team sponsorizzati da norelem.

Partecipanti:

Quest'anno hanno partecipato all'evento quattordici dei 35 team della Formula Student sponsorizzati da norelem. A questi si è aggiunta una giuria composta da ex-studenti della Formula Student e da dipendenti ed amici dell'azienda, che hanno assistito i team con preziosi suggerimenti oltre che con i loro feedback costruttivi. Particolare piacere ci hanno fatto i team giunti da molto lontano, come ad esempio i team da Kiel e da Graz. Purtroppo non tutti i team hanno potuto partecipare come previsto a causa di problemi tecnici. Altri team, a loro volta, hanno trascorso parte della notte per fare gli ultimi ritocchi al loro veicolo in vista del secondo giorno di gara.

Giorno 1: le discipline statiche

Oltre alle conoscenze puramente tecniche, i team devono dimostrare di possedere altre competenze per andare a punti nella gara di Formula Student. Proprio queste competenze sono state messe alla prova il primo giorno della manifestazione del norelem Race Camp. Dopo la costruzione dei paddock e il saluto di benvenuto dell'amministratore di norelem, Sig. Markus Schneck, hanno preso il via le discipline statiche. Esse sono suddivise in tre categorie: Engineering Design, Business Plan e Cost Report.
Mentre il Business Plan è stato presentato a un team formato da quattro giudici nelle sale di riunione del circuito, l'Engineering Design e il Cost Report sono stati portati a termine direttamente sul veicolo. Soprattutto nel caso del Business Plan, i giudici hanno dovuto valutare presentazioni alquanto eterogenee: dal nervosismo iniziale a presentazioni sicure di sé, dal progetto alla strategia preparata nei minimi dettagli, tutto è avvenuto. Molti team hanno parlato, in senso positivo, della "tana del leone", da cui hanno potuto trarre dei feedback costruttivi per le gare in programma. Un particolare ringraziamento sia qui rivolto al team di giudici che sono stati capaci di portare a termine un programma serrato con grande bravura e idee chiare.
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2020 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40