norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Assi lineari con trasmissione a cinghia dentata

Indietro
Assi lineari con trasmissione a cinghia dentata
Movimenti lineari con la massima precisione
Gli assi lineari sono la soluzione standard per l'automazione dei movimenti lineari. Il nostro assortimento è facile da montare in linee di produzione, catene di montaggio, confezionatrici, sistemi di stoccaggio o macchine industriali speciali. Accanto alle lunghezze standard con corsa da 200mm a 1500mm, sono disponibili su richiesta anche lunghezze speciali.
I vantaggi dei nostri assi lineari in sintesi:
  • Design ottimizzato per dimensioni contenute, massima resistenza e peso ridotto
  • Trasmissioni a cinghia dentata per un azionamento scorrevole e sincrono
  • Sistema di guida precisa per carichi elevati e costanti in tutte le direzioni
  • Bassa manutenzione
  • Cuscinetti a tenuta stagna
  • Cinghie facilmente sostituibili e ben raggiungibili per la regolazione della tensione
Assi lineari con trasmissione a cinghia dentata e guida profilata
Gli assi lineari sono in grado di sopportare sollecitazioni elevate da tutte le direzioni, sono molto resistenti e offrono le condizioni ottimali per la movimentazione di grandi volumi.

vai al prodotto

20300 Assi lineare con trasmissione a cinghia dentata e guide lineari profilate
I componenti dell'unità
Tavole scanalate
Le nostre tavole scanalate offrono un numero infinito di opzioni di montaggio preciso sulla guida di scorrimento grazie alle cave profilate.
20310 Tavole scanalate

vai al prodotto

Kit di montaggio per motore
I nostri kit di montaggio per motori con sistema a innesto frontale in elastomero sono molto compatti ed economici. Sono molto facili da installare e richiedono poca manutenzione.
20320 Kit di montaggio motore

vai al prodotto

Tappi di protezione
Le nostre cappe di protezione proteggono efficacemente dalla polvere le estremità aperte degli alberi cavi non utilizzati sull'alloggiamento del cuscinetto.
20300 Tappi di protezione

vai al prodotto

Kit di sincronizzazione
I kit di sincronizzazione, leggeri e compatti, sincronizzano due assi lineari montati in parallelo e azionati da un unico motore.
20330 Set di sincronizzazione

vai al prodotto

Interruttori di prossimità induttivi
I nostri interruttori di prossimità sono facili da montare. Essendo montati e avvitati dall'alto, sono completamente integrati nella scanalatura a T.
20905 Interruttore di prossimità induttivo  forma alloggiamento rettangolare

vai al prodotto

Profili in alluminio
Per facilitare il montaggio, i nostri assi lineari sono pienamente compatibili con i nostri profili in alluminio della Serie I e con gli accessori.
Profili in alluminio

vai al prodotto