norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

I supporti a sfera basculante di norelem sono dei veri e propri multitalenti

Indietro

I supporti a sfera basculante di norelem sono dei veri e propri multitalenti.

Non servono solo come battute, supporti e pressori nella costruzione di attrezzature e utensili, ma anche per il supporto e il bloccaggio di pezzi grezzi e lavorati affidabile ed economico. Gli ausili di posizionamento sono altamente resistenti e completano in modo ottimale il vostro sistema di bloccaggio. Diversi tipi e dimensioni offrono soluzioni per quasi tutte le applicazioni.
Supporti oscillanti angoli di inclinazione 14° e 20°
Supporti oscillanti con o-ring
Supporti oscillanti con o-ring e inserti intercambiabili
Supporti oscillanti regolabili con o-ring ed esagono incassato
Supporti oscillanti regolabili con o-ring, inserti intercambiabili ed esagono incassato

I corpi dei supporti del pendolo sono costituiti da una struttura in acciaio di alta qualità (gruppo di prodotti 02005 disponibile anche in acciaio inox). In questa struttura è incorporata una sfera temprata appiattita nella parte superiore o una sfera in POM, che può essere inclinata di un massimo di 20 gradi su tutti i lati. Si adatta in modo ottimale agli smussi dei pezzi e li compensa.

Un'eccezione è rappresentata gruppo di prodotti 02004, che non necessita di una sfera.

A seconda della versione, i supporti a sfera basculante di norelem assorbono forze di carico da due a 220 kN. Le strutture in superficie garantiscono una presa sicura. Alcuni supporti a sfera basculante sono dotati di un O-ring incorporato che tiene saldamente la sfera e impedisce la penetrazione di sporco e particelle estranee Ciò garantisce un movimento uniforme. Le sfere della maggior parte dei supporti sono inoltre protette contro la torsione.

norelem offre una vasta gamma di modelli di supporti a sfera basculante che possono essere utilizzati in numerosi settori di applicazione.

La superficie della sfera o dell'inserto è appiattita e piana, zigrinata, con gripper, con superficie diamantata abrasiva e con superficie in poliuretano resistente all'abrasione e non colorante.

I supporti a sfera basculante sono disponibili nei seguenti materiali: acciaio per utensili, POM, acciaio inox, acciaio inox con superficie diamantata, acciaio inox con superficie in poliuretano e metallo duro.

I supporti sono disponibili sia come piano di appoggio fisso che come inserti di supporto intercambiabili. Questi ultimi sono molto flessibili ed economici.

Altre esecuzioni speciali sono i supporti a sfera basculante regolabili in altezza, con filettature esterne o interne o con elementi di supporto che ritornano automaticamente in posizione zero. Questi sono particolarmente indicati per le morse per pezzi in lavorazione Per condizioni di produzione più estreme, sono disponibili supporti a pendolo di lunga durata con sfere resistenti alla ruggine e agli acidi.

Supporti oscillanti con ritorno automatico
Supporti oscillanti regolabili
Supporti oscillanti regolabili con o-ring
Supporti oscillanti regolabili con o-ring e inserti intercambiabili
Supporti oscillanti angolo di inclinazione 12°
Supporti oscillanti con ritorno automatico