norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

BLOCCHI QUARTO DI GIRO

Indietro

norelem amplia la serie 05000

e lancia la propria gamma di blocchi quarto di giro

Questa gamma propone dei riferimenti in diversi materiali come inox, poliammide o acciaio. La gamma si compone inoltre di blocchi in versione compatta, con azionamento a leva, maniglia a T o L, chiusura a chiave o senza, o adatti a per locale sanitario.
Questi blocchi a perno d'arresto resistono alle vibrazioni, in conformità ai requisiti delle applicazioni ferroviarie di categoria 1, classe B.
È possibile una configurazione a destra o a sinistra con una corsa di chiusura di 90° e limitazione della rotazione interna.
Inoltre, un giunto torico e uno piatto garantiscono la tenuta stagna all'acqua e alla polvere (protezione IP65).
Le lame di blocco quarto di giro sono disponibili, nonché ordinabili separatamente nella versione prevista e compatibili con qualsiasi tipo di scatola.
Per accompagnare questa gamma norelem propone inoltre degli accessori come »corone anti-polvere, »maniglie di apertura o ancora »chiavi.
Scoprite la nostra gamma completa di »blocchi quarto di giro.