norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

CHIUSURE DI BLOCCAGGIO PER PORTE E VALVOLE (norelem.fr)

Indietro

Chiusure di bloccaggio per porte e valvole

Con o senza funzione di sicurezza integrata

norelem fornisce la propria gamma con l'aggiunta di chiusure di bloccaggio di alta qualità.
Queste »chiusure di bloccaggio (riferimento 05598) in alluminio iniettato ad alta pressione consentono di chiudere facilmente e in piena sicurezza porte e valvole.
Sono costituite da una maniglia e da un elemento di bloccaggio.
Grazie alla loro flessibilità le chiusure possono essere montate su profilati di varie misure, ma anche su superfici piane. Il montaggio è effettuato sul lato anteriore con viti a spallamento o a testa bombata di misura M6, senza lavorazione meccanica.
È disponibile una versione con »funzione di sicurezza integrata (riferimento 05598) per le zone di accesso sensibili. Questa funzione è consentita grazie a una codifica tramite transponder integrato che garantisce protezione fino alla categoria 4/PLe.
Per visualizzare lo stato, la chiusura di bloccaggio dispone di due LED chiaramente visibili, che garantiscono una diagnosi rapida.

Per completare questa gamma, si propone anche un »dispositivo di apertura di emergenza (riferimento 05599). Il montaggio di tale dispositivo di emergenza si effettua senza manipolazione meccanica, grazie a 2 viti a testa cilindrica (preferibilmente DIN 912 M6x12).
Questo dispositivo è adatto a qualsiasi tipo di chiusura bloccabile.