norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Estensione gamma degli elementi di trasmissione

Indietro

norelem amplia la sua gamma

di elementi di trasmissione

Propone catene a rulli semplici conformi alla norma DIN ISO 606 con piastre arrotondate (versione acciaio o inox) o piastre diritte.
Utilizzate in prevalenza come catene di trasmissione, di trasporto, di trasferimento o di sollevamento, offrono una trasmissione di energia meccanica senza sbalzi e forniscono inoltre rapporti di trasmissione costanti.
Vengono inoltre proposti elementi di collegamento DIN ISO 606.
La gamma conta inoltre pignoni semplici DIN ISO 606 in acciaio, inox, pronti per il montaggio, disponibili in diversi rapporti, nonché dischi semplici DIN ISO 606, da pignoni tenditori di catene a cuscinetti a sfere o viti di fissaggio per i pignoni di cui sopra.

Catene e pignoni