norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Morsa di serraggio a 5 assi compatta

Indietro

Novità nella tecnica di serraggio

La morsa di serraggio a 5 assi compatta

Il nuovo design della morsa di serraggio a 5 assi norelem ci consente di fissare un nuovo punto di riferimento in questo settore. Il sistema è stato sviluppato specialmente per il trattamento ottimale di pezzi complessi su delle macchine moderne a 5 assi.
La morsa di serraggio a 5 assi prevede un meccanismo di chiusura completamente nuovo. La separazione dei flussi di forze e il posizionamento del pezzo consentono di ottenere valori di serraggio nettamente superiori. Grazie alla ripartizione intelligente della forza, soltanto le coppie ridotte sono riportate sulla tabella della macchina-utensile. Inoltre, il pezzo è posizionato al centro grazie all'installazione simmetrica della morsa di serraggio a 5 assi. I pezzi sono pressati saldamente su una superficie di appoggio per effetto di placcatura delle ganasce di chiusura dei due lati. La nuova tecnologia di chiusura aumenta la rigidità per le forze di taglio e di avanzamento elevate.
  • Forza di trazione molto elevata
  • Funzione di trazione verso il basso sui due lati della ganascia di serraggio
  • Regolazione precisa ottimale della ganascia di serraggio sul pezzo da lavorare
  • Larghezza di serraggio elevata, da 20 a 320 mm, aumentabile in base alle esigenze
  • Profondità di serraggio regolabile da 3 a 20 mm, mediante supporti universali
La morsa di serraggio a 5 assi compatta può essere fissata direttamente su una tavola scanalata a T, un sistema a griglia di fori o ancora il sistema a punto zero. norelem propone anche una gamma completa di accessori di serraggio a 5 assi compatti.