norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

SUPPORTO SUPPORTO SCHERMO PER MONITOR E SCHERMI TATTILI INDUSTRIALI

Indietro

Novità nella gamma di prodotti norelem

il supporto schermo

norelem amplia il suo portafoglio di prodotti e propone due supporti di base per monitor e schermi tattili industriali. Essi offrono un blocco antivibrazioni, massima flessibilità grazie a un meccanismo di regolazione dell'altezza e la possibilità di orientamento, diverse dimensioni dei connettori e una capacità di carico elevata.
Nell'epoca dell'industria 4.0, i monitor e i pannelli tattili sono spesso utilizzati sulle macchine. Questi devono poter ruotare, inclinarsi e orientarsi ed essere in grado di adattarsi alle esigenze flessibili del cliente. Per questa ragione, norelem ha aggiunto alla propria gamma due versioni differenti di supporti schermi robusti:
I supporti di monitor sono molto flessibili e adattabili. Il dispositivo di comando può essere fissato su una piastra universale di fissaggio in alluminio oppure su una piastra di collegamento VESA 75/100 disponibile come optional. Il supporto per monitor deve essere montato senza utensili direttamente su un tubo presente con Ø30 mm. Per le altre possibilità di fissaggio sono anche disponibili come optional una piastra da parete e una piastra profilata. La piastra da parete dispone di fori di fissaggio universali che ne consentono il montaggio semplice su un elemento di pannello. La piastra profilata può essere montata direttamente su un profilo di alluminio.
Qualora sia montato su un tubo circolare, l'altezza del supporto del monitor può essere regolata intorno al tubo all'altezza del corpo, il che garantisce un'eccellente ergonomia di lavoro. L'opzione orientabile consente di ruote il monitor in tutte le direzioni.