norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Panoramica

Indietro
Novità della gamma di prodotti norelem: Ammortizzatori rotanti
01/02/21 - Movimenti delicati con gli ammortizzatori rotanti di norelem
Gli elementi della macchina, esenti da manutenzione e pronti per l'installazione, aiutano a rallentare e smorzare i movimenti rotatori o lineari in modo controllato.Di più...
Unità a cuscinetti lineari
01/09/20 - norelem completa la sua gamma di componenti lineari con una serie compatta
Le unità di alloggiamento salvaspazio e i cuscinetti a sfere consentono di svolgere movimenti lineari anche in spazi ridottissimi.Di più...
norelem offre un'ampia gamma di cunei di livellamento per l'installazione sicura e rapida delle macchine, nonché smorzatori di vibrazioni per un funzionamento silenzioso.
03/08/20 - Installazione flessibile delle macchine con cunei di livellamento e smorzatori di vibrazioni
norelem offre un'ampia gamma di soluzioni per un'installazione sicura e un funzionamento silenziosoDi più...
norelem offre ora motori passo-passo nelle dimensioni NEMA 17, 23 e 34 - sono disponibili in un design semplice e con controllo integrato.
15/06/20 - norelem amplia il suo assortimento di motori passo-passo
Sono ora disponibili i tre tipi più comuni NEMA 17, NEMA 23 e NEMA 34Di più...
norelem offre una gamma completa di tavole di guida di precisione a coda di rondine e a rulli.
30/04/20 - norelem presenta una nuova generazione di guide di scorrimento manuali
Una gamma completa di prodotti di alta qualità: modelli a coda di rondine e guide di scorrimento di precisione con cuscinetti a rulliDi più...
Nel campo dei cilindri pneumatici norelem offre tre tipi standardizzati DIN-ISO in diverse lunghezze di corsa e diametri dei pistoni.
21/04/20 - Novità norelem: cilindri pneumatici con pistone
norelem offre tre tipi standard DIN-ISO con diverse lunghezze di corsa e diametri dei pistoniDi più...
Le brache ad anello continuo e i nastri di sollevamento in tessuto con capacità di carico fino a 5 tonnellate completano la gamma di norelem.
15/04/20 - L'alternativa leggera: nastri di sollevamento in tessuto e brache ad anello continuo
Con una capacità di carico fino a cinque tonnellate, questi prodotti flessibili sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni.Di più...
norelem ha aggiunto alla sua gamma di prodotti i perni d'appoggio e gli elementi di centraggio in ceramica tecnica ad alte prestazioni estremamente resistente.
18/03/20 - Novità norelem: elementi di centraggio in ceramica avanzata estremamente robusti
Per i costruttori di macchine e impianti offrono il vantaggio di una durata di vita notevolmente più lunga rispetto ai perni in metallo.Di più...