norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Chain clamps for complex workpieces

Indietro
Chain clamps for complex workpieces
norelem expands its clamping technology range with an advanced solution that delivers the best performance and simultaneously saves costs.
The chain clamp from norelem enables secure clamping and fixating of workpieces that have irregular contours and shapes. This problem solver makes cost-intensive, custom-made clamping devices unnecessary, especially in machine and plant construction.

Chain clamps are mounted using fastening screws and T-slot keys on the machine tool or clamping plate. Because of the even force distribution of the chain tension, workpieces can be clamped relatively free of warping. Other advantages of this method are high clamping forces, a wide adjustment range and workpiece protection with plastic elements.

Consisting of clamping hook, mounting bracket, securing set, four roller chains in various lengths, four connecting links and six plastic elements - this makes the chain clamp set from norelem ideal for getting started. They are available in two different sizes which enable clamping forces of 15 kN and 40 kN. By the way: In the norelem ACADEMY trainings center a product guide to the chain clamps is now also available.

The chain clamp sets can be expanded with separately available roller chains that can be joined together or shortened as needed. These components convince with low chain elongation through pre-tensioning and resistance to dirt and temperature influences. Chain lengths of 125 - 1000 mm are available and customers can choose between two different clamping forces.
In addition, norelem has two sizes of turnbuckles in its range which are used to pre-tension the chains. The slack in longer chains is taken up.
Prisms are also available in two different sizes for the flexible positioning of the chain clamp set on a machine table. If necessary, the prisms can also be aligned precisely using a slot key.

Informatevi qui sull'intera gamma!

Vai alla pagina dei prodotti:

Breve profilo aziendale
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Ogni successo parte sempre da un'idea. Per questo motivo norelem supporta progettisti e tecnici dell'ingegneria meccanica e impiantistica nel raggiungimento dei loro obiettivi. La giusta selezione dalla nostra gamma completa di oltre 60.000 pezzi standard e parti operative può essere trovata rapidamente e facilmente nel BIG GREEN BOOK, il catalogo unico nel suo genere e di facile utilizzo di norelem.

Il catalogo permette di guadagnare tempo, di lavorare in modo più efficiente e di ottimizzare i costi di realizzazione del progetto. I componenti norelem sono infatti immediatamente disponibili, inclusi i dati CAD gratuiti, per una progettazione più rapida senza disegno o configurazione. Risultati perfetti in tempi rapidi e a costi ridotti. Il vantaggio delle parti standard.

Come azienda affermata nel settore, ci impegniamo a promuovere i giovani talenti con la norelem ACADEMY. Per consentire ai progettisti di domani di iniziare al meglio il loro lavoro.
Inoltre la norelem ACADEMY offre corsi di formazione tecnica, seminari e corsi di aggiornamento sui prodotti.