norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Guide di scorrimento per catene a rulli di norelem

Indietro
  • Guide di scorrimento per catene a rulli di norelem
Nessuna possibilità di usura: guide di scorrimento per catene a rulli di norelem
Guida ottimale delle catene a rulli, riduzione al minimo delle vibrazioni e della rumorosità e prolungamento della vita utile delle catene? - Nessun problema con i componenti di norelem: Le guide di scorrimento e i profili a C corrispondenti sono disponibili in molte esecuzioni.
Gli azionamenti a catena sono un classico tra i sistemi di azionamento: garantiscono la trasmissione meccanica della potenza e rapporti di trasmissione costanti. Questi sistemi utilizzano principalmente catene a rulli, che sono disponibili da norelem in varie versioni e sono quindi adatti per una vasta gamma di applicazioni.

Per ridurre al minimo l'usura delle catene a rulli, si raccomanda l'uso di guide di scorrimento. Esse sostengono e guidano le catene a rulli nei tratti lenti, riducono l'insorgere di vibrazioni e rumori e prolungano la durata complessiva del sistema. I profili di scorrimento di norelem sono adatti per catene a rulli secondo la norma DIN ISO 606 e sono disponibili in diverse dimensioni e versioni. Sono realizzati in polietilene ad alto peso molecolare. Questo materiale convince sia con un campo di temperatura esteso da -200 °C a +60 °C (brevemente fino a +80 °C) sia per le sue proprietà autolubrificanti - i profili di scorrimento sono quindi esenti da manutenzione. Inoltre, sono resistenti alla maggior parte degli acidi e ad altre sostanze chimiche.

Gli utenti possono fissare le guide - disponibili da norelem in lunghezze fisse di 2000 mm - al sistema tramite fori filettati o svasati.

      

Inoltre, norelem offre profili a C in acciaio e acciaio inox che possono essere avvitati o saldati al sistema. I profili di scorrimento con scanalature di guida integrate possono quindi essere inseriti nei profili a C e sono protetti contro le forze trasversali e la torsione. Poiché le guide si muovono liberamente nei profili a C, possono espandersi in seguito a variazioni di temperatura.

Guide di scorrimento in PE-UHMW per catena a rulli DIN ISO 606
Guide di scorrimento in PE-UHMW per catena a rulli DIN ISO 606 per profili a C
Profili a C in acciaio o acciaio inossidabile per guide di scorrimento

Informatevi qui sull'intera gamma!

Vai alla pagina dei prodotti:

Breve profilo aziendale
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Ogni successo parte sempre da un'idea. Per questo motivo norelem supporta progettisti e tecnici dell'ingegneria meccanica e impiantistica nel raggiungimento dei loro obiettivi. La giusta selezione dalla nostra gamma completa di oltre 60.000 pezzi standard e parti operative può essere trovata rapidamente e facilmente nel BIG GREEN BOOK, il catalogo unico nel suo genere e di facile utilizzo di norelem.

Il catalogo permette di guadagnare tempo, di lavorare in modo più efficiente e di ottimizzare i costi di realizzazione del progetto. I componenti norelem sono infatti immediatamente disponibili, inclusi i dati CAD gratuiti, per una progettazione più rapida senza disegno o configurazione. Risultati perfetti in tempi rapidi e a costi ridotti. Il vantaggio delle parti standard.

Come azienda affermata nel settore, ci impegniamo a promuovere i giovani talenti con la norelem ACADEMY. Per consentire ai progettisti di domani di iniziare al meglio il loro lavoro.
Inoltre la norelem ACADEMY offre corsi di formazione tecnica, seminari e corsi di aggiornamento sui prodotti.