|
Installazione flessibile delle macchine con cunei di livellamento e smorzatori di vibrazioni |
Indietro |
|
Installazione flessibile delle macchine con cunei di livellamento e smorzatori di vibrazioni norelem offre un'ampia gamma di soluzioni per un'installazione sicura e un funzionamento silenzioso Mentre i cunei di livellamentoassicurano che le macchine possano essere montate in modo rapido e sicuro, gli smorzatori di vibrazioni garantiscono anche una protezione duratura per le persone, gli edifici e le macchine. Impediscono vibrazioni o urti indesiderati in prossimità degli impianti. |
|
|
Che si tratti di macchine utensili, di stampaggio a laser o di stampaggio ad iniezione: nell'allestimento di una macchina devono essere soddisfatti diversi requisiti - dal rigido al morbido, dal fisso all'autoportante o dal livellamento più o meno fine. norelem ha nel suo programma diversi elementi di allestimento per macchine, che soddisfano questi requisiti. |
Per carichi orizzontali elevati, ad esempio, si possono utilizzare i cunei di livellamento per il montaggio a terra con ancoraggio adesivo. |
|
|
|
|
Per i macchinari mobili, l'azienda offre cunei di livellamento con rivestimento isolante e tipi autoportanti senza fissaggio a pavimento. |
I cunei e gli ancoraggi sono realizzati in alluminio o acciaio. Il rivestimento isolante dei cunei di livellamento mobili è costituito da una miscela di gomma elastica resistente alla pressione e comprimibile. La superficie è resistente alla benzina, all'olio, al grasso e al calore. |
I doppi cunei possono essere utilizzati per livellare macchine particolarmente pesanti. Ogni cuneo si sposta verso o lontano dal centro di supporto in modo simmetrico e senza gioco. In questo modo la macchina può essere regolata in altezza. Il punto di appoggio centrale rimane sempre rigido e stabile. La forza che agisce sul meccanismo di sollevamento è ridotta della metà. I cunei possono essere spostati anche con carichi decentrati. |
Gli smorzatori di vibrazioni norelem possono essere utilizzati sia per le vibrazioni verticali che orizzontali. Sono montati a pavimento e assorbono sia carichi permanenti che dinamici. Grazie ad una durezza orizzontale e a un cedimento elastico verticale dolce impediscono la libera oscillazione della massa della macchina. |
Vai alla pagina dei prodotti: |
|
|
|
|
Breve profilo aziendale norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Ogni successo parte sempre da un'idea. Per questo motivo norelem supporta progettisti e tecnici dell'ingegneria meccanica e impiantistica nel raggiungimento dei loro obiettivi. La giusta selezione dalla nostra gamma completa di oltre 60.000 pezzi standard e parti operative può essere trovata rapidamente e facilmente nel BIG GREEN BOOK, il catalogo unico nel suo genere e di facile utilizzo di norelem.
Il catalogo permette di guadagnare tempo, di lavorare in modo più efficiente e di ottimizzare i costi di realizzazione del progetto. I componenti norelem sono infatti immediatamente disponibili, inclusi i dati CAD gratuiti, per una progettazione più rapida senza disegno o configurazione. Risultati perfetti in tempi rapidi e a costi ridotti. Il vantaggio delle parti standard.
Come azienda affermata nel settore, ci impegniamo a promuovere i giovani talenti con la norelem ACADEMY. Per consentire ai progettisti di domani di iniziare al meglio il loro lavoro. Inoltre la norelem ACADEMY offre corsi di formazione tecnica, seminari e corsi di aggiornamento sui prodotti.
|
|
|
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|