norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Morsa a catena per pezzi da lavorare con forme complesse

Indietro
Morsa a catena per pezzi da lavorare con forme complesse
norelem completa la sua gamma di sistemi di serraggio con una soluzione avanzata che offre le migliori prestazioni e allo stesso tempo un risparmio sui costi.
Le morse a catena di norelem consentono di bloccare e fissare in modo sicuro i pezzi con contorni e forme irregolari. Queste soluzioni rendono superflui i costosi dispositivi di bloccaggio speciali, in particolare nella costruzione di macchine e di impianti.

Le morse a catena si montano sulla macchina utensile o su una piastra di staffaggio con viti di fissaggio e tasselli a T. Grazie alla distribuzione uniforme della forza di serraggio della catena è possibile serrare i pezzi senza distorsioni. Altri vantaggi di questa soluzione sono l'elevata forza di serraggio, l'ampia gamma di regolazione e la protezione del pezzo da lavorare con elementi in plastica.

Composto da un gancio di serraggio, un riscontro, un kit di sicurezza, quattro catene a rulli in diverse lunghezze, quattro maglie di giunzione e sei elementi in plastica, i kit di morse a catena di norelem sono adatti per un facile utilizzo. Sono disponibili in due diverse dimensioni, che permettono forze di serraggio di 15 kN o 40 kN. Ricordiamo che nel centro di formazione della norelem ACADEMY è ora disponibile anche una documentazione relativa alle morse a catena.

I kit di morse a catena sono ampliabili con catene a rulli disponibili separatamente e che possono essere accorciate o combinate a seconda delle necessità. Questi componenti assicurano un basso allungamento della catena dovuto alla pretensione e la resistenza allo sporco e agli influssi termici. I clienti possono scegliere tra catene di lunghezza da 125 a 1000 mm e due diverse forze di serraggio.
norelem offre anche due grandezze di tenditori, che permettono il pretensionamento delle catene. L'allungamento della catena permette di eliminare il gioco.
Sono infine disponibili due diverse misure di prismi per un posizionamento flessibile di questa soluzione di serraggio sulla tavola della macchina. Se necessario, le viti possono anche essere allineate con precisione con un tassello.

Informatevi qui sull'intera gamma!

Vai alla pagina dei prodotti:

Breve profilo aziendale
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Ogni successo parte sempre da un'idea. Per questo motivo norelem supporta progettisti e tecnici dell'ingegneria meccanica e impiantistica nel raggiungimento dei loro obiettivi. La giusta selezione dalla nostra gamma completa di oltre 60.000 pezzi standard e parti operative può essere trovata rapidamente e facilmente nel BIG GREEN BOOK, il catalogo unico nel suo genere e di facile utilizzo di norelem.

Il catalogo permette di guadagnare tempo, di lavorare in modo più efficiente e di ottimizzare i costi di realizzazione del progetto. I componenti norelem sono infatti immediatamente disponibili, inclusi i dati CAD gratuiti, per una progettazione più rapida senza disegno o configurazione. Risultati perfetti in tempi rapidi e a costi ridotti. Il vantaggio delle parti standard.

Come azienda affermata nel settore, ci impegniamo a promuovere i giovani talenti con la norelem ACADEMY. Per consentire ai progettisti di domani di iniziare al meglio il loro lavoro.
Inoltre la norelem ACADEMY offre corsi di formazione tecnica, seminari e corsi di aggiornamento sui prodotti.