norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Più ergonomia sul posto di lavoro con le colonne di sollevamento di norelem

Indietro
Più ergonomia sul posto di lavoro con le colonne di sollevamento di norelem
I sistemi consistono nella colonna di sollevamento stessa, un'unità di controllo e un interruttore manuale.
Le nuove colonne di sollevamento di norelem permettono di regolare gli oggetti in modo motorizzato e allo stesso tempo di guidarli in modo stabile. In questo modo, favoriscono l'ergonomia nelle singole postazioni di lavoro, ma anche in sistemi complessi nella costruzione di macchine e impianti.
Più ergonomia sul posto di lavoro con le colonne di sollevamento di norelem
Colonne di sollevamento alluminio, regolabili elettricamente

Le colonne di sollevamento elettriche in alluminio sono basate su una tecnologia completamente integrata. Questi sistemi non richiedono manutenzione e possono essere messi in funzione rapidamente e facilmente e funzionano in modo intuitivo secondo il principio Plug & Work.

La gamma offerta da norelem comprende modelli con quattro diverse corse fino a 500 mm, che possono essere percorse ad una velocità fino a 8 mm/s. Le colonne di sollevamento sono progettate per carichi di trazione e compressione e assicurano l'autobloccaggio anche sotto carico massimo.
Controllori per colonne di sollevamento
Controllori per colonne di sollevamento

L'unità di controllo corrispondente, anch'essa disponibile da norelem, permette di azionare fino a due colonne di sollevamento. Tuttavia, si possono collegare tra loro fino a due unità di comando, in questo modo è possibile muovere contemporaneamente e in parallelo un totale di quattro colonne di sollevamento. L'unità di controllo ha un calcolo dinamico del ciclo di lavoro e una protezione da sovraccarico di serie. Il rilevamento delle collisioni integrato (SPP - Smart Product Protection) ottimizza l'affidabilità dei processi. Il messaggio di stato visivo è reso tramite un display a LED.

Interruttore manuale per colonne di sollevamento
Interruttore manuale per colonne di sollevamento

Il controllo è azionato da uno speciale interruttore manuale dotato di un display LCD e sei tasti funzione. Con questo dispositivo si possono memorizzare le posizioni delle colonne di sollevamento e passare facilmente da un utente all'altro. Inoltre, gli utenti possono apportare modifiche al sistema di controllo con il controllo manuale.


Vai alla pagina dei prodotti:

Breve profilo aziendale
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Ogni successo parte sempre da un'idea. Per questo motivo norelem supporta progettisti e tecnici dell'ingegneria meccanica e impiantistica nel raggiungimento dei loro obiettivi. La giusta selezione dalla nostra gamma completa di oltre 60.000 pezzi standard e parti operative può essere trovata rapidamente e facilmente nel BIG GREEN BOOK, il catalogo unico nel suo genere e di facile utilizzo di norelem.

Il catalogo permette di guadagnare tempo, di lavorare in modo più efficiente e di ottimizzare i costi di realizzazione del progetto. I componenti norelem sono infatti immediatamente disponibili, inclusi i dati CAD gratuiti, per una progettazione più rapida senza disegno o configurazione. Risultati perfetti in tempi rapidi e a costi ridotti. Il vantaggio delle parti standard.

Come azienda affermata nel settore, ci impegniamo a promuovere i giovani talenti con la norelem ACADEMY. Per consentire ai progettisti di domani di iniziare al meglio il loro lavoro.
Inoltre la norelem ACADEMY offre corsi di formazione tecnica, seminari e corsi di aggiornamento sui prodotti.
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40