|
norelem amplia il suo assortimento di motori passo-passo |
Indietro |
|
norelem amplia il suo assortimento di motori passo-passo Sono ora disponibili i tre tipi più comuni NEMA 17, NEMA 23 e NEMA 34 Ogni volta che parti o pezzi devono essere spostati, torniti, lavorati o smistati in produzione, i motori passo-passo offrono numerose possibilità di applicazione. norelem offre ora i modelli NEMA 23 e NEMA 34 oltre ai motori passo-passo NEMA 17. Ciò significa che le tre dimensioni più comuni sono ora disponibili sia in una versione semplice sia con controllo integrato. |
|
|
I motori passo-passo di norelem convincono per la loro precisione, l'alta efficienza e il funzionamento economico ed esente da manutenzione. Si distinguono per il loro funzionamento silenzioso, a bassa risonanza senza perdita di passo che permette, in caso di monitoraggio automatico del sistema, un funzionamento sempre sotto controllo, così come il monitoraggio della tensione di fase finale. Sono dotati di una robusta custodia con resistenza EMC e classe di protezione IP64 e possono essere utilizzati a temperature ambiente fino a 50° C senza necessità di ventilazione assistita. |
I motori passo-passo con controllo integrato sono dotati di tutte le modalità di funzionamento di un sistema di posizionamento regolare: funzionamento automatico, setup, corsa di riferimento, immissione dei parametri e del programma. Poiché sono disponibili diverse interfacce come Profibus o CAN Bus, i motori passo-passo norelem possono essere adattati a quasi tutti i sistemi di controllo. norelem mette a disposizione sulla propria homepage il relativo software e le istruzioni di controllo da scaricare gratuitamente. Il software di programmazione è facile da usare e funziona su ogni PC o laptop standard. |
Le flange dei motori passo-passo misurano 42 mm (NEMA 17), 56 mm (NEMA 23) e 86 mm (NEMA 34). Le coppie di tenuta dei diversi modelli vanno da 0,43 Nm a 8,2 Nm. L'angolo di passo è pari a 1,8° per tutti i modelli. I motori passo-passo sono controllati tramite cavi a trefoli. Sono predisposti per una tensione di controllo da 24 a 36 V DC e dispongono di 2 uscite e 6 ingressi. Come accessori sono disponibili cavi di collegamento, alimentatori a commutazione, convertitori di interfaccia e ingranaggi monostadio. Tutti i motori passo-passo sono adatti per il funzionamento continuo. |
|
|
|
|
Breve profilo aziendale norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Ogni successo parte sempre da un'idea. Per questo motivo norelem supporta progettisti e tecnici dell'ingegneria meccanica e impiantistica nel raggiungimento dei loro obiettivi. La giusta selezione dalla nostra gamma completa di oltre 60.000 pezzi standard e parti operative può essere trovata rapidamente e facilmente nel BIG GREEN BOOK, il catalogo unico nel suo genere e di facile utilizzo di norelem.
Il catalogo permette di guadagnare tempo, di lavorare in modo più efficiente e di ottimizzare i costi di realizzazione del progetto. I componenti norelem sono infatti immediatamente disponibili, inclusi i dati CAD gratuiti, per una progettazione più rapida senza disegno o configurazione. Risultati perfetti in tempi rapidi e a costi ridotti. Il vantaggio delle parti standard.
Come azienda affermata nel settore, ci impegniamo a promuovere i giovani talenti con la norelem ACADEMY. Per consentire ai progettisti di domani di iniziare al meglio il loro lavoro. Inoltre la norelem ACADEMY offre corsi di formazione tecnica, seminari e corsi di aggiornamento sui prodotti.
|
Caratteri: 799 |
Riproduzione gratuita, richiedere copia saggio |
|
|
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|