norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

norelem completa la sua gamma di componenti lineari con una serie compatta

Indietro

norelem completa la sua gamma di componenti lineari con una serie compatta

Le unità di alloggiamento salvaspazio e i cuscinetti a sfere consentono di svolgere movimenti lineari anche in spazi ridottissimi.
La nuova serie di norelem di componenti lineari particolarmente compatti è adatta ad applicazioni con poco spazio di installazione. Le unità di alloggiamento lineare, i cuscinetti a sfere e i supporti per albero vengono utilizzati, ad esempio, in macchine di assemblaggio e di alimentazione, scanner ottici o robot.

LeUnità di scorrimento lineari possono eseguire movimenti lineari e fungere da slitte di trasporto. I modelli compatti di norelem sono costituiti da un alloggiamento in alluminio e da un cuscinetto a sfere lineare premontato con guarnizioni su entrambi i lati.

    

norelem offre anche una versione tandem equipaggiata con due cuscinetti a sfere lineari premontati e autoallineanti. Gli alloggiamenti hanno ciascuno un foro di lubrificazione attraverso il quale i cuscinetti a sfera possono essere lubrificati se necessario.

.
Cuscinetti a sfera lineari acciaio compatti

I cuscinetti a sfere lineari compatti sono disponibili con e senza funzione autoallineante. La versione normale in acciaio e dotata di gabbia in plastica è sufficiente per determinate applicazioni.

   

I modelli con compensazione dell'errore angolare sono costituiti da un alloggiamento in plastica, piastre di scorrimento in acciaio per cuscinetti a rulli e sfere in acciaio. Sono utilizzati quando più cuscinetti a sfere lineari sono montati in un alloggiamento e permettono di contrastare il disallineamento angolare, compensare le tolleranze e prevenire il ribaltamento.

Supporti per albero alluminio compatti

norelem offre nella sua gamma anche supporti per albero dalla struttura compatta. Sono dotati di un foro di fissaggio per un facile e sicuro bloccaggio e fissaggio degli alberi di guida.

Informatevi qui sull'intera gamma di componenti lineari di norelem!

Breve profilo aziendale
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Ogni successo parte sempre da un'idea. Per questo motivo norelem supporta progettisti e tecnici dell'ingegneria meccanica e impiantistica nel raggiungimento dei loro obiettivi. La giusta selezione dalla nostra gamma completa di oltre 60.000 pezzi standard e parti operative può essere trovata rapidamente e facilmente nel BIG GREEN BOOK, il catalogo unico nel suo genere e di facile utilizzo di norelem.

Il catalogo permette di guadagnare tempo, di lavorare in modo più efficiente e di ottimizzare i costi di realizzazione del progetto. I componenti norelem sono infatti immediatamente disponibili, inclusi i dati CAD gratuiti, per una progettazione più rapida senza disegno o configurazione. Risultati perfetti in tempi rapidi e a costi ridotti. Il vantaggio delle parti standard.

Come azienda affermata nel settore, ci impegniamo a promuovere i giovani talenti con la norelem ACADEMY. Per consentire ai progettisti di domani di iniziare al meglio il loro lavoro.
Inoltre la norelem ACADEMY offre corsi di formazione tecnica, seminari e corsi di aggiornamento sui prodotti.