norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

norelem presenta un'innovativa unità di centraggio

Indietro
  • Precisa e robusta: norelem presenta un'innovativa unità di centraggio!
  • norelem presenta un'innovativa unità di centraggio
  • norelem presenta un'innovativa unità di centraggio

Precisa e robusta: norelem presenta un'innovativa unità di centraggio

Un modo innovativo per allineare e fissare i pezzi in lavorazione: la nuova unità di centraggio di norelem lo rende possibile. È costituita da un cono con sfere di precisione vulcanizzate e da una boccola. La speciale costruzione del sistema permette una precisione di ripetibilità di <0,003 millimetri.

Quando si assemblano delle piastre dotate della nuova unità di centraggio di norelem, le sfere del cono poggiano leggermente sulla boccola. Non appena viene applicata la forza di trazione verso il basso, le sfere di precisione vengono premute contro la superficie del cono e le superfici di appoggio delle piastre sono allineate tra loro. In questo modo, le sfere si deformano nella zona elastica tra la superficie del rivestimento della boccola e la punta del cono, centrando le due parti con la massima precisione. L'unico requisito per ottenere prestazioni ottimali del sistema è la precisione della profondità di installazione della boccola. In questo modo si garantisce che le sfere subiscano solo una deformazione plastica.

L'unità di centraggio di Norelem può compensare differenze di temperatura fino a 30 K. La gomma utilizzata per il cono non si sfibra ed è insensibile alle impurità e ai trucioli. Se i trucioli dovessero scivolare all'interno, ciò non influisce negativamente sul sistema.
Il nuovo sistema è disponibile in due diverse dimensioni. Cono e boccole dell'unità di centraggio sono disponibili separatamente. Ciò consente agli utenti di acquistare solo i componenti effettivamente necessari.

Scoprite qui l'innovativa unità di centraggio di norelem!

Breve profilo aziendale
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Ogni successo parte sempre da un'idea. Per questo motivo norelem supporta progettisti e tecnici dell'ingegneria meccanica e impiantistica nel raggiungimento dei loro obiettivi. La giusta selezione dalla nostra gamma completa di oltre 60.000 pezzi standard e parti operative può essere trovata rapidamente e facilmente nel BIG GREEN BOOK, il catalogo unico nel suo genere e di facile utilizzo di norelem.

Il catalogo permette di guadagnare tempo, di lavorare in modo più efficiente e di ottimizzare i costi di realizzazione del progetto. I componenti norelem sono infatti immediatamente disponibili, inclusi i dati CAD gratuiti, per una progettazione più rapida senza disegno o configurazione. Risultati perfetti in tempi rapidi e a costi ridotti. Il vantaggio delle parti standard.

Come azienda affermata nel settore, ci impegniamo a promuovere i giovani talenti con la norelem ACADEMY. Per consentire ai progettisti di domani di iniziare al meglio il loro lavoro.
Inoltre la norelem ACADEMY offre corsi di formazione tecnica, seminari e corsi di aggiornamento sui prodotti.
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40