Ruota di sollevamento

Indietro

Ruota di supporto

Le ruote industriali con piedino di livellamento integrato sono disponibili a scelta con foro posteriore o con piastra di avvitamento. Tramite una chiave fissa del tipo SW 13 o mediante un volantino integrato è possibile regolare l'altezza del piedino di livellamento. I cuscinetti a sfera nella corona girevole sono a tenuta. Il piedino di livellamento in gomma dura garantisce un'aderenza ottimale su diversi tipi di superficie.
Le ruote di supporto sono particolarmente versatili e possono essere impiegate nelle attrezzature per la produzione e lo stoccaggio, ma anche nel campo dell'arredamento, p.es. per scaffali, tavoli o sedie, dove garantiscono un trasporto semplice e veloce.
Le ruote di supporto norelem sono disponibili con capacità di carico fino a 500 kg.

Vai direttamente allo shop

Ricerca
My norelem E-mail Password