angolo di inclinazione

Indietro
Test

Modulo inclinabile

I moduli inclinabili norelem possono essere montati facilmente alla tavola di posizionamento rotonda mediante un collegamento a vite secondo il principio modulare e offrono maggiori possibilità di montaggio.
La gamma di prodotti norelem comprende moduli inclinabili compatibili per la loro grandezza con le tavole di posizionamento con diametri della guida di 4, 8, 12 e 25 mm. Sono inoltre disponibili tavole di posizionamento rotonde in tre grandezze diverse.

Vai direttamente allo shop

Ricerca
My norelem E-mail Password