norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Nuova gamma di livelle

Indietro
norelem allarga la famiglia 21 000 con l'aggiunta di una nuova serie, quella delle livelle.
Sferiche o tubolari, le livelle sono utilizzate come strumento di equilibratura o per il controllo della posizione orizzontale.
norelem propone la versione a vite, in ottone, plastica, con collarino, a forma cilindrica o tubolare.
Alcuni modelli di livelle sono provviste di fori che ne consentono il fissaggio.

Le livelle possiedono le seguenti caratteristiche:

  • Sensibilità in minuti di angolo per spostamento di 2mm.
  • Fluido di riempimento trasparente o verde per la versione tubolare
  • Anello di contrasto nero e sfondo bianco (tranne versione tubolare)
  • Range di temperatura da -35°C a + 55°C.
La gamma comprende inoltre livelle con struttura in acciaio inox o plastica.
Scoprite la nostra nuova gamma di livelle