norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento e camma in acciaio per utensili.
Maniglia in acciaio da bonifica.
Impugnatura sferica in resina termoindurente PF 31.
Versione:Alloggiamento e camma temprati e bruniti.
Impugnatura brunita.
Impugnatura sferica nera.
Nota:* Per lo spessore massimo del pezzo, vedere bullone di fissaggio 04400 (misura C).
** Forza manuale consentita per la maniglia.
Accessori:Maniglie standard 06355.
Manopole avvitabili con limitazione di coppia 06357.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 NLM_Diagrammes_d_effort 138 kB
 NLM_Renseignements_techniques_pour_verins_a_tirer 160 kB

Disegni

Pinza di traino

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersioneABCDEFGHJKLMNPForza
di bloccaggio
N
Tolleranza
consigliata per
spessore pezzo
Forza
manuale
FH N
Forza
di serraggio
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
04400-324000senza impugnatura324013,51824,5M4x8M590°-1,5-5810900±0,3*150**2000  206,23 €
04400-324001con impugnatura324013,51824,5M4x8M590°76,51,5205810900±0,3*150**2000  218,80 €
04400-405000senza impugnatura4050182530,7M6x9M6110°-2-812132500±0,5*200**5500  228,84 €
04400-405001con impugnatura4050182530,7M6x9M6110°111,5225812132500±0,5*200**5500  243,96 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2018 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40