norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Manopole avvitabili con limitazione di coppia
06357

Manopole avvitabili con limitazione di coppia

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:temprato e brunito.Nota:Con il perno filettato con cava esagonale è possibile impostare la coppia di sgancio per ottenere la forza di serraggio desiderata. Si ottiene quando la maniglia è inclinata di 15°.

Nota:
Assicurarsi che la maniglia sia inclinata in posizione orizzontale.
Particolarità:
RoHS

Disegni

Manopole avvitabili con limitazione di coppia

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ABCDEFGHJKForza
manuale
FH N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06357-0509089,5601318,56,58125,5M5M5x160-150 79,22 €
06357-06119119841523810146,5M6M6x200-200 115,69 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2018 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40