norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Staffa di fissaggio laterale con perno d'appoggio
04485

Staffa di fissaggio laterale con perno d'appoggio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento, braccio in acciaio da bonifica.
Staffa di serraggio in acciaio per utensili.
Versione:Alloggiamento trattato termicamente e brunito.
Braccio brunito.
Staffa di serraggio trattata termicamente e brunita.
Nota disegno:
T) Perno filettato con esagono incassato
S) Vite di pressione a sfera
Particolarità:
RoHS

Disegni

Staffa di fissaggio laterale con perno d'appoggio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ABCD

EFGHJKLMNPRSTForza
di bloccaggio
N
Coppia
di serraggio
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
04485-025086222401420314325-3212148,551475,5M8x20M4x8600015 183,59 €
04485-0321078255018254183,732-401617,511717,595M10x25M5x101000030 206,72 €
04485-0401293326021305214,540-48202013821113M12x30M6x121700065 281,67 €
04485-0481612438802840627648-632526171028151M16x40M8x1625000130 342,01 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2019 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40