norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Dispositivo di serraggio 5 assi compatto morsa liscia
41300

Dispositivo di serraggio 5 assi compatto morsa liscia

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Piastre base e ganasce in acciaio da cementazione.
Ganasce per morsa in acciaio per utensili.
Versione:Morse brunite.
Ganasce per morsa in finitura naturale.
Nota:Grazie alla semplicità d'uso e alla velocità di regolazione mediante una scala graduata, le ganasce per morsa possono essere adattate in modo rapido e sicuro ai nuovi pezzi da lavorare.
Il pezzo da lavorare è sempre perfettamente centrato grazie alla struttura simmetrica del dispositivo di serraggio a 5 assi.

Grazie all'accessibilità ottimale al pezzo da lavorare, è possibile utilizzare utensili standard corti. Ciò consente di ridurre considerevolmente i costi per gli utensili.

Effetto discendente con profondità di serraggio >5 mm.
Sono possibili larghezze di serraggio da 20 a 320 mm.
Montaggio:La morsa a 5 assi compatta può essere assemblata su tavolo scanalato a T, su sistemi modulari e, mediante una flangia di adattamento, sui sistemi di bloccaggio a punto zero convenzionali.Accessori:Listelli di appoggio 41345
Ganasce per morsa 41320
Ganascia oscillante 41325
Ganascia centrale 41335
Giunto per serraggio a croce 41365

Ordinare separatamente i listelli di appoggio e le ganasce per morsa con pin.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 41300 Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto 2,5 MB
 OPERATING INSTRUCTIONS 5-AXIS CLAMPING SYSTEM 1,1 MB

Disegni

Dispositivo di serraggio 5 assi compatto morsa liscia

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ABCHLForza di trazione
max. kN
Vite a spallamento
corrispondente
Peso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
41300-12400090150070908/312/1757,55207533-1205522,272 3.035,89 €
41300-1240012515001051258/312/17585207533-1205531 3.643,55 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40