norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le ganasce con pin vengono utilizzate per il serraggio con accoppiamento di forma senza precalibratura, ad es. elementi grezzi, truciolatura difficile, getti, ecc.Materiale:Acciaio.Versione:Ganasce per morsa temprate, non trattate.
pin di bloccaggio temprati, bruniti.
Scala incisa a laser.
Nota:Altre informazioni sui prodotti sono riportate nelle istruzioni di utilizzo.Accessori:Viti Torx M6x10Uso:Serraggio ad accoppiamento geometrico senza pre-calibratura.Particolarità:
RoHS

Disegni

Ganasce con pin morsa a 5 assi

Selezione/filtro articoli

N. ordineNumero di
pin
B

HSCADAcc.PrezzoOrdinare
41410-12518125358,5200,18 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40