norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ganascia combi non trattata e con pin
41410

Ganascia combi non trattata e con pin

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le ganasce combi vengono utilizzate per il serraggio e il bloccaggio dei pezzi senza pre-calibratura, ad es. elementi grezzi, truciolatura difficile, getti, ecc. e per il bloccaggio pull-down di superfici di pezzi lavorati e rettificati.
Materiale:Acciaio.Versione:Ganasce per morsa temprate, non trattate.
Pin di bloccaggio temprati, bruniti.
Superficie di contatto in metallo duro.
Scala incisa a laser.
Nota:Altre informazioni sui prodotti sono riportate nelle istruzioni di utilizzo.Accessori:Viti Torx M6x10Uso:Serraggio ad accoppiamento geometrico senza pre-calibratura.
Per superfici del pezzo in lavorazione pre-lavorate e rettificate
Nota disegno:
1) Superficie di contatto in metallo duro
Particolarità:
RoHS

Disegni

Ganascia combi non trattata e con pin

Selezione/filtro articoli

N. ordineBH

SNumero di
pin
CADAcc.PrezzoOrdinare
41410-1252125351380,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40