Novità
La nuova tecnologia
di serraggio per macchine a 5 assi
Morsa a 5 assi Norelem: l‘attrezzo rivolto alla produttività indispensabile per le tecnologie di fresatura a 5 assi.
Molti prodotti richiedono operazioni sempre più complesse da realizzare in un tempo minimo e con notevole precisione.
Per soddisfare questi criteri, le operazioni di lavorazione devono essere eseguite il più possibile senza smontaggio.
Per questo, i fabbricanti di macchine utensili hanno sviluppato nuove tecnologie di fabbricazione a 5 assi. La lavorazione di pezzi sulle macchine a 5 assi ad alta precisione richiede mezzi di serraggio adeguati.
Oltre a una notevole rigidità e un'ottima ripetibilità, la necessità di un accesso senza ostacoli alle 5 facce del pezzo rappresenta un criterio essenziale nella scelta di un mezzo di serraggio idoneo alle caratteristiche di tali macchine. Analogamente, l'assenza di vibrazioni parassite, generata dal gioco di funzionamento delle morse classiche, e la possibilità di utilizzare attrezzi più corti, per lavorare in condizioni di taglio massimo, rappresentano una garanzia di maggiore produttività e qualità. Si ottengono le tolleranze e gli stati superficiali previsti.
La nuova concezione di serraggio Norelem a 5 assi soddisfa tali criteri e ottimizza l'investimento in macchine di nuova tecnologia.
Confronto morsa standard/morsa a 5 assi norelem
Forza di serraggio elevata (42kN) senza deformazione della ganascia.
la forza di serraggio si applica dov'è necessario tramite posizionamento del relativo punzone proprio sotto il pezzo
• assenza di torsione delle ganasce di serraggio utilizzate.
• assenza di deformazione del piano macchina.
• estrema rigidità che consente sforzi di coppia elevati.
• le 2 ganasce sono fisse, non si verifica gioco di funzionamento parassita.
• assenza di spostamento della superficie d'appoggio del pezzo al serraggio.
Morsa a 5 assi
Caratteristiche tecniche
• Forza di serraggio elevata ( fino a 42kN) applicata esattamente dov'è necessario (punzone di serraggio proprio sotto il pezzo)
• Assenza di deformazione delle ganasce della morsa alla pressione di serraggio e assenza di sforzo di torsione sul piano della macchina
• Scarsa profondità di serraggio (8 mm) che consente di liberare al massimo lo spazio lavorabile e l'accesso alle 5 facce del pezzo
• Apertura standard delle ganasce regolabile da 22 a 235mm e allungabile fino al limite della macchina.
• Rigidità molto elevata che consente sforzi di taglio massimi per ottimizzare la produttività
• Accessibilità estrema delle 5 facce del pezzo che consente l'utilizzo di pezzi molto corti
• Serraggio di pezzi grezzi, lavorati, di forma irregolare o cilindrica
• Elementi di serraggio auto-adesivi (puntine)
• Montaggio su piani scanalati o perforati
norelem: per risolvere i problemi di lavorazione sulle 5 facce dei pezzi.
Operazione di serraggio
Il serraggio sarà effettuato su una parte staccata del pezzo tramite penetrazione delle forme temprate sulle punte di serraggio. In questo modo, il pezzo viene mantenuto con solidità sul relativo supporto e può reggere sforzi di lavorazione molto elevati. In alternativa, sono disponibili punte piatte rettificate per la flangiatura dei pezzi con facce lavorate. L'utilizzo di accessori complementari consente di serrare pezzi cilindrici o di forme complesse.
La morsa di flangiatura Norelem a 5 assi è il mezzo di serraggio universale che consente di agire su pezzi da 22 a 235mm. L'apertura della morsa può essere aumentata a piacere aggiungendo punzoni allungati.
 catalogue-5axes 1,6 MB
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Morsa di flangiatura a 5 assi
Il sistema di flangiatura a 5 assi consente di bloccare il pezzo mantenendo la massima accessibilità
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2018 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40