Morsa 5 assi per piastre modulari
41000

Morsa 5 assi per piastre modulari

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Piastre base e ganasce in acciaio da cementazione.
Appoggi in accio.
Ganasce per morsa in acciaio speciale.
Perno di serraggio in acciaio per utensili.
Versione:Piastre base e ganasce brunite.
Appoggi temprati, in finitura naturale.
Ganasce per morsa in finitura naturale.
Perno di serraggio temprato, in finitura naturale.
Nota:Morsa 5 assi per il montaggio su piastre modulari. Il sistema di bloccaggio consente una lavorazione senza ingombro bordi su 5 lati
con appena 8 mm di profondità di presa. Con questo sistema di bloccaggio sono possibili ampiezze di serraggio di 22 - 236 mm e sono estensibili a piacimento con gli alberi di estensione 41065 disponibili su richiesta.
Con l'inserimento di un albero di avanzamento direttamente sotto l'appoggio del pezzo, su quest'ultimo agisce una forza di serraggio fino a 42 kN che non si perde con la piegatura. L'uso dei puntalini di serraggio con estremità a coppa di 4 mm garantisce un
accoppiamento geometrico senza pre-stampaggio.
Per fissare il tenditore su piastre modulari forate si consigliano le viti a spallamento 07533.
Nel set del tenditore è compreso 1 albero di allungamento con L = 60 mm e L = 120 mm.

* L'altezza di serraggio può essere aumentata con gli adattatori di altezza 41020 e i listelli d'appoggio 41030.
Accessori:Set di arresto 41070
Viti a spallamento 07533
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 NLM_Etau_de_bridage_5_axes 2,1 MB

Disegni

Morsa 5 assi per piastre modulari

Selezione/filtro articoli

N. ordine

PassoAA1BB1B2DHForza di
bloccaggio
max. kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
41000-401217540x40 (M12)4016019014812412175 *42  su richiesta
41000-501217550x50 (M12)5015019013811412175 *42  su richiesta
41000-501617550x50 (M16)5015019013411016175 *42  su richiesta
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Morsa di flangiatura a 5 assi
Il sistema di flangiatura a 5 assi consente di bloccare il pezzo mantenendo la massima accessibilità
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40