norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Cono di trazione per pinza di serraggio per serraggio interno
03179

Cono di trazione per pinza di serraggio per serraggio interno

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Superficie non trattata.Accessori:Pinza di serraggio per tensione interna 03179-216030
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 NLM_Informations_techniques_mandrin_de_serrage_de_formes 497 kB

Disegni

Cono di trazione per pinza di serraggio per serraggio interno

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Compatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
03179-1024Pinza di serraggio per tensione interna0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2019 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40