Pinze per serraggio esterno o interno
03179

Pinze per serraggio esterno o interno

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale, esecuzione:Alluminio ad alta resistenza, rosso (serraggio esterno) o incolore (serraggio interno) anodizzato.Nota:Pinza di serraggio per il serraggio di profili interni ed esterni. Nella pinza di serraggio viene inserito il profilo del pezzo da serrare. Sono possibili superfici di forma libera e profili asimmetrici.

Campo di serraggio 0,2 mm.

Per il modello pinza di serraggio per tensione interna è necessario il cono di trazione 03179-1024.
Accessori:Cono di trazione 03179-1024
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 NLM_Informations_techniques_mandrin_de_serrage_de_formes 497 kB

Disegni

Pinze per serraggio esterno o interno

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione

Campo di serraggio
min. - max.
Profondità di fresatura
min. / max.
Peso del pezzo
max. kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
03179-116030tensionamento esternoØ 30 - Ø 1401-20250,00 €
03179-216030tensione internaØ 30 - Ø 1401-2025 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2018 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40