norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Tenditore CNC larghezza ganascia 125 mm
41091

Tenditore CNC larghezza ganascia 125 mm

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base e alloggiamento ganasce in acciaio da cementazione.Versione:temprato e rettificato su tutti i lati.Caratteristiche:I tenditori CNC possono essere usati per un'ampia gamma di attività di serraggio:
- Precisione di ripetibilità uguale/inferiore a 0,01 mm
- Ganascia fissa bloccata in tutti i livelli (X,Y,Z)
- Inserto verticale direttamente sulla tavola della macchina
- Grande campo di serraggio tramite ganasce di supporto a gradini
- Spostabile lateralmente, con fori di montaggio per una distanza della scanalatura di 63 mm e 100 mm
- Rapida pre-impostazione del campo di serraggio mediante perni di sgancio
- Dotazione di base con due ganasce ad avvitamento ribaltabili e una manovella
Particolarità:
RoHS

Disegni

Tenditore CNC larghezza ganascia 125 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineBLL1L2L3L4L5H
Intervallo di serraggio
Peso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
41091-1254701254701153002801505640-239380,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2019 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40