norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ganascia di supporto a gradini con listello di presa per tenditore CNC
41092

Ganascia di supporto a gradini con listello di presa per...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:temprato e rettificato.Nota:Le ganasce di supporto a gradini possono essere utilizzate per l'ampliamento della larghezza di serraggio della morsa CNC. È possibile sostituire i listelli di presa con listelli dotati di superficie di serraggio liscia 41125-125117.Particolarità:
RoHS

Disegni

Ganascia di supporto a gradini con listello di presa per tenditore CNC

Selezione/filtro articoli

N. ordineCompatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
41092-1251tenditore CNC 1250,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2020 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40