norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Piastra di base per morsa autocentrante
41104

Piastra di base per morsa autocentrante

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:temprato e rettificato.Particolarità:
RoHS

Piastra di base per morsa autocentrante, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Piastra di base per morsa autocentrante, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaCompatibile con

Peso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
41104-12175200Amorsa autocentrante 65, 80, 1254,030,00 €

Piastra di base per morsa autocentrante, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Piastra di base per morsa autocentrante, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaCompatibile con

Peso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
41104-00175260Bmorsa autocentrante 65, 806,30,00 €

Piastra di base per morsa autocentrante, forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Piastra di base per morsa autocentrante, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaCompatibile con

Peso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
41104-00230275Cmorsa autocentrante 1257,50,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2020 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40