|
|
41106Ganascia di supporto a gradino per lavorazione a 5 assi |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale, esecuzione:Ganascia a gradini in acciaio temprato, superfici di serraggio rettificate. Presa in acciaio, temprato.Nota:Il pezzo da lavorare viene prima serrato con il mandrino di centraggio inferiore e poi serrato nuovamente con il mandrino di serraggio superiore.
Dotazione di base: Per una larghezza di griffa di 80 mm. Fornitura di ganascia di supporto a gradini alta, in coppia, con 2 inserti di presa e 3 mandrini di serraggio di lunghezza diversa. 1. lunghezza 80 mm campo di serraggio 6 mm - 35 mm. 2. lunghezza 140 mm campo di serraggio 6 mm - 95 mm. 3. lunghezza 200 mm campo di serraggio 6 mm - 155 mm.Vantaggi:Ideale per la lavorazione su 5 assi. Costruzione alta sulla tavola della macchina per dispositivi a 5 assi. Forza di serraggio direttamente sotto al pezzo da lavorare. Le ganasce di supporto sono integrabili in qualsiasi momento per le morse autocentranti di 80 mm e 125 mm. Il pezzo da lavorare viene prima bloccato con il mandrino di centraggio inferiore e poi serrato ulteriormente con il mandrino di serraggio superiore.Particolarità: |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | B | B1 | B2 | H | H1 | L | Peso kg | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
41106-0801 | per lavorazione a 5 assi | 53 | 23 | 17 | 62 | 65,1 | 80 | 2,689 | | | 0,00 € | | 41106-1251 | per lavorazione a 5 assi | 67 | 23 | 17 | 90 | 93,1 | 125 | 6,32 | | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|