norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ganasce avvitabili per dispositivo di serraggio centrico
41165

Ganasce avvitabili per dispositivo di serraggio centrico

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio temprato.Versione:Superfici di serraggio rettificate.Nota:Le ganasce a vite servono al serraggio di svariati pezzi di lavorazione. In base alla ganascia è possibile serrare pezzi di lavorazione grezzi o prelavorati.
Le ganasce a vite vengono avvitate sulle ganasce di base di supporto.

Compatibili con: 41101, 41102
Nota disegno:
Forma A: liscia
Forma C: zigrinata
Particolarità:
RoHS

Disegni (sintesi completa)

Ganasce avvitabili per dispositivo di serraggio centrico

Ganasce avvitabili per dispositivo di serraggio centrico, forma A, lisce

Maggiori informazioni

Disegni

Ganasce avvitabili per dispositivo di serraggio centrico, forma A, lisce

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBH

H1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
41165-0651A7,5201066340,00 €
41165-0801A7,52512,581380,00 €
41165-1251A11,54020126600,00 €

Ganasce avvitabili per dispositivo di serraggio centrico, forma C, zigrinate in senso trasversale

Maggiori informazioni

Disegni

Ganasce avvitabili per dispositivo di serraggio centrico, forma C, zigrinate in senso trasversale

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBH

H1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
41165-0653C7,5201066340,00 €
41165-0803C7,52512,581380,00 €
41165-1253C11,54020126600,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2020 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40