norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Cilindro di posizionamento con sistema di serraggio rapido
03153

Cilindro di posizionamento con sistema di serraggio rapido

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Cilindri di posizionamento in acciaio da bonifica.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione:Cilindro di posizionamento trattato termicamente, brunito.
Sfere temprate, finitura naturale.
Nota:Cilindro di posizionamento con sistema di serraggio rapido per un ulteriore risparmio dei tempi di allestimento.

Inserire il cilindro di posizionamento nel foro di alloggiamento e premere il pulsante. In questo modo vengono fatte fuoriuscire le tre sfere per posizionare i componenti. Attraverso il fissaggio successivo della vite di arresto, con una chiave esagonale e con una rotazione di 1/4 di giro, si ottiene un serraggio ad accoppiamento geometrico sicuro dei componenti.

Disegni

Cilindro di posizionamento con sistema di serraggio rapido

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Spessore piastra
di serraggio ±0,05
DD1D2LL1SWForza di
serraggio
F kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
03153-1130131313251627,612441 93,12 €
03153-1130202013251634,612441 95,35 €
03153-1160202016322036,515682 95,50 €
03153-1160252516322041,515682 97,43 €
03153-1200202020402539,515682 97,60 €
03153-1200252520402544,515682 99,65 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2020 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40