Cilindro di posizionamento
03153

Cilindro di posizionamento

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Cilindri di posizionamento in acciaio da bonifica.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione:Cilindro di posizionamento trattato termicamente, brunito.
Sfere temprate, finitura naturale.
Nota:Serrando l'albero filettato (D2) la sfera intermedia viene spinta verso il basso e preme così le tre sfere di serraggio verso l'esterno, dove vengono fissate nella bussola di alloggiamento.
Con questo sistema semplice da usare i tempi di messa a punto dei macchinari si riducono fino a dodici volte rispetto ai metodi usuali.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 NLM_Changement_rapide_d_outillage_(SMED) 540 kB

Disegni

Cilindro di posizionamento

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Spessore piastra
di serraggio ±0,05
DD1D2LL1SWForza di
serraggio
F kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
N. ordine
kit di
riparazione
CADAccess.PrezzoOrdinare
03153-13013131322M527,662,53,3103153-913013 85,02 €
03153-13020201322M534,662,53,3103153-913020 89,45 €
03153-16020201632M636,5835,3303153-916020 85,02 €
03153-16025251632M641,5835,3303153-916025 89,45 €
03153-20020202040M639,510313,3403153-920020 85,02 €
03153-20025252040M644,510313,3403153-920025 89,45 €
03153-25020202545M84410430903153-925020 90,83 €
03153-25025252545M84910430903153-925025 93,04 €
03153-30020203050M1049135441503153-930020 101,86 €
03153-30025253050M1054135441503153-930025 107,77 €
03153-35020203560M1251136682503153-935020 102,55 €
03153-35025253560M1256136682503153-935025 107,77 €
03153-35040403560M1271136682503153-935040 117,98 €
03153-35050503560M1281136682503153-935050 126,80 €
03153-50020205075M20642010885003153-950020 155,76 €
03153-50025255075M20692010885003153-950025 162,63 €
03153-50040405075M20842010885003153-950040 179,17 €
03153-50050505075M20942010885003153-950050 191,58 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Sistema SMED
La sostituzione rapida di attrezzatura consente di posizionare e fissare in pochi secondi la piastra con gruppo di lavorazione su un supporto di base
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40