Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio per cuscinetti volventi.Versione:temprato e brunito.Nota:Con una tolleranza della distanza dall'asse di ±0,005 mm e l'uso di 2 bussole di centraggio qualità I è possibile raggiungere un'accuratezza di ripetibilità di serraggio entro i ±0,013 mm.
Con una tolleranza della distanza dall'asse di ±0,03 mm e l'uso di una bussole di centraggio qualità I e una qualità II è possibile raggiungere un'accuratezza di ripetibilità di serraggio entro i ±0,04 mm.
Le bussole di centraggio vengono premute esercitando una leggera pressione nei fori di alloggiamento delle piastre di serraggio.
Per maggiori informazioni consultare le informazioni generali.

* Tol. per bussola di centraggio qualità I +0,005 / +0,018
Tol. per bussola di centraggio qualità II +0,025 / +0,050
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 NLM_Changement_rapide_d_outillage_(SMED) 540 kB

Disegni

Bussole di centraggio

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Qualità I
N. ordine
Qualità II
D

D1LForo di alloggiamento
per bussola di centraggio
Ø +0,010
Filtro
03154-11301303154-21301313*19,041319,016
03154-11302003154-21302013*19,042019,016
03154-11602003154-21602016*25,0422025,016
03154-11602503154-21602516*25,0422525,016
03154-12002003154-22002020*35,0422035,018
03154-12002503154-22002520*35,0422535,018
03154-12502003154-22502025*35,0422035,018
03154-12502503154-22502525*35,0422535,018
03154-13002003154-23002030*45,0422045,018
03154-13002503154-23002530*45,0422545,018
03154-13502003154-23502035*45,0422045,018
03154-13502503154-23502535*45,0422545,018
03154-13504003154-23504035*45,0424045,018
03154-13505003154-23505035*45,0425045,018
03154-15002003154-25002050*63,5462063,521
03154-15002503154-25002550*63,5462563,521
03154-15004003154-25004050*63,5464063,521
03154-15005003154-25005050*63,5465063,521
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Sistema SMED
La sostituzione rapida di attrezzatura consente di posizionare e fissare in pochi secondi la piastra con gruppo di lavorazione su un supporto di base
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40