Bullone di fissaggio UNI lock
41270

Bullone di fissaggio UNI lock

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Temprato e brunito.
Superfici funzionali rettificate.
Nota:I bulloni di fissaggio UNI lock sono ideati per serrare e posizionare i pezzi da lavorare.
I bulloni di fissaggio possono essere avvitati con il pezzo e adattati sul modulo base o sul modulo strutturale.

Disegni

Bullone di fissaggio UNI lock

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1D2D3HTSWCADAccess.PrezzoOrdinare
41270-140160512A16M1216,510,3510,510su richiesta
41270-140180512A18M1216,510,3510,510su richiesta
41270-140200512A20M1216,510,3510,510su richiesta
41270-140250512A25M1216,510,3510,510su richiesta
41270-140250516A25M1618,514,2512,517su richiesta
41270-140251012A25M1216,510,31010,510su richiesta
41270-140251016A25M1618,514,21012,517su richiesta
41270-240250512B25M1216,510,3510,510su richiesta
41270-240250516B25M1618,514,2512,517su richiesta
41270-240251012B25M1216,510,31010,510su richiesta
41270-240251016B25M1618,514,21012,517su richiesta
41270-340250512C25M1216,510,3510,510su richiesta
41270-340250516C25M1618,514,2512,517su richiesta
41270-340251012C25M1216,510,31010,510su richiesta
41270-340251016C25M1618,514,21012,517su richiesta
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40