norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Bullone di fissaggio UNI lock con foro passante sistema da 80 mm
41271

Bullone di fissaggio UNI lock con foro passante sistema da 80 mm

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Temprato e brunito.
Superfici funzionali rettificate.
Vite di fissaggio pendolo M16x65 trattata termicamente e brunita.
Nota:I bulloni di fissaggio UNI lock sono ideati per serrare e posizionare i pezzi da lavorare.
I bulloni di fissaggio possono essere avvitati con il pezzo e adattati sul modulo base o sul modulo strutturale.
Nota disegno:
1) Vite di fissaggio pendolo M16x65.
Particolarità:
RoHS

Disegni

Bullone di fissaggio UNI lock con foro passante sistema da 80 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1HCADAcc.PrezzoOrdinare
41271-140250516A2516,550,00 €
41271-240250516B2516,550,00 €
41271-340250516C2516,550,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40